??
Wybór modelu CAD
K0739.1208020X200
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0739 - Stopki – stal lub stal nierdzewna
Lista materiałowa
K0739.1208020X200
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0739.1208020X200
W
Kąt
°
MATERIAL
Materiał
Stal nierdzewna
FORM
Forma
A
A
Odstęp
0 mm
D
Średnica
80 mm
D1
Gwint
M20
H
Wysokość
25 mm
H1
Wysokość
138 mm
H2
Wysokość
38.0 mm
SW
Rozwartość klucza
17 mm
SW1
-
L
Długość
200 mm
BELASTUNG
Obciążalność maks. kN
10.0 kN
GEW
Ciężar ok.
0.7214 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245201952
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions